Code
Live Chat
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
551 PT PUEL - Swivel castor with total lock
Bill of material
551 PT 125 PUEL
ORDERNO
Article-number
551 PT 125 PUEL
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x20+20 mm
LC
Load capacity
100 kg
H
Overall height H
154 mm
TP
Dimension of top plate
77x67 mm
HS
Hole spacing
61.5x51.5 mm
HD
Hole-Ø
8.5 mm
SR
Swivel radius
132 mm
WB
Wheel bearing
Ball bearing
Preview - Generation
Visualização
Quotation
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Localização do fornecedor do catálogo
Selecione um país para ver os escritórios locais